Pubblica i tuoi prodotti
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco is a statement of purity and serenity. Its mirror finish captures and diffuses light, transforming intimate spaces into havens of calm and sophistication. Inspired by the essence of minimalism, it offers a timeless canvas that highlights the beauty of simplicity and elevates every detail of the environment.
    Voce di capitolato
    • Name: MONTE BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203208-monte-bianco-30x60
    • Famiglia di prodottoAccents
    • Gruppo di famiglia30X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)297
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)333
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America