Pubblica i tuoi prodotti
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60

    Berlino Arena 60X60

    Berlino Arena 60x60 combines warmth and neutrality on a surface built to withstand both time and traffic. Its inviting tone brings balance to corporate and residential spaces, conveying confidence and serenity in every environment.
    Voce di capitolato
    • Name: BERLINO ARENA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for use on floors , and they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico203210-berlino-arena-60x60
    • Famiglia di prodottoMarble
    • Gruppo di famiglia60X60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)597
    • Larghezza (mm)597
    • Profondità (mm)83
    Links
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America