Pubblica i tuoi prodotti
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Toba, inspired by the volcanic rock that bears its name, captures the unique essence of volcanic rocks and makes it accessible to all lovers of the exotic and natural at its finest.
    Voce di capitolato
    • Name: TOBA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies and saunas, without direct access to the exterior; exterior of residential swimming pools. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 9.70 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico231057-toba-58-4x118-4-dual-rectified
    • Famiglia di prodottoNatural
    • Gruppo di famiglia58,4X118,4
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1184
    • Larghezza (mm)584
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)136
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America