Pubblica i tuoi prodotti
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Mineralia accurately recreates a surface where areas of irregular stone fragments, mineral flows, and white micro-veins converge, running naturally across the plane. The color palette is based on warm gray tones, with earthy brown hues and pure white chalky strokes, adding contrast and sophistication.
    Voce di capitolato
    • Name: MINERALIA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico231101-mineralia-58-4x118-4-rectified
    • Famiglia di prodottoMarble
    • Gruppo di famiglia58,4X118,4
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1184
    • Larghezza (mm)584
    • Profondità (mm)97
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    • Peso Netto (Kg)136
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America