Pubblica i tuoi prodotti
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12

    PERFORATED BLOCK 12

    This brick is a Category P ceramic masonry unit intended for protected masonry applications. It is specifically designed for load-bearing structural walls, as well as interior and exterior partitions that require acoustic insulation, thermal efficiency, and fire resistance. The unit is suitable for installation using conventional mortar joints.
    Voce di capitolato

      • Tipo de producto: Ladrillo cerámico perforado (Pieza P).
      • Dimensiones: 330 mm (Largo) x 120 mm (Ancho) x 240 mm (Alto)
      • Configuración: Grupo G3.
      • Resistencia a la compresión: 15 N/mm² (Pieza de Categoría II).
      • Reacción al fuego: Euroclase A1.
      • Conductividad térmica: 0,280 W/mK.
      • Densidad aparente: 795 Kg/m³.
      • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
      • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
      • Product Type: Perforated ceramic brick (Unit P).
      • Dimensions: 330 mm (L) x 120 mm (W) x 240 mm (H).
      • Configuration: Group G3.
      • Compressive Strength: 15 N/mm² (Category II unit).
      • Reaction to Fire: Euroclass A1.
      • Thermal Conductivity: 0.280 W/mK.
      • Gross Dry Density: 795 Kg/m³.
      • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
      • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBLOQUE_PERFORADO_12
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaBricks
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2026-03-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)330
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 19 11
    • Titolo OmniClassCommon Bricks