Pubblica i tuoi prodotti
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    11,5 cm thick, big format, horizontally perforated brick with tongue-and-groove joints. Used in façades and vertical internal partition walls.

    Voce di capitolato
    • Horizontally perforated brick . Name: SUPERBRICK. Compression resistance ≥ 8 N/mm2. Apparent density 960kg/m3. Minimum mass 8.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,3 N/mm2. Measurements (mm) 400 x 115 x 200. 12 units m2.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSUPERBRICK
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaBricks
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2020-01-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)115
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni