Pubblica i tuoi prodotti
Carrobrick SUPERENVA 5
Carrobrick SUPERENVA 5
Carrobrick SUPERENVA 5

    Carrobrick SUPERENVA 5

    Masonry consisting of 5 cm thick, large format single hollow clay brick, joined with M-5 adhesive plaster. Very practical and reliable, that allows to raise partitions of safe, easy, fast, and economical way. SUPERENVÀ® allows you to work in a dynamic and simple to get finished high quality, with great flatness, and with surfaces well prepared for later coating with plaster or mortar; it even you can tile directly on the partition in kitchens and bathrooms. Used in single skin vertical internal partition wall of large format, lining pillars, back of façades, etc... It is also used in high acoustic performance SILENSIS system construction.
    Voce di capitolato
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERENVA 5. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 675kg/m3. Minimum mass 8.200 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 50 x 515. 4 units m2.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSUPERENVA_5
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaBricks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)515
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)8.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCCeramic bricks
    • Codice UNSPSC30131602
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 19 11
    • Titolo OmniClassCommon Bricks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION