Pubblica i tuoi prodotti
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    Voce di capitolato
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSUPERENVA_7
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaBricks
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-02-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)70
    • Profondità (mm)400
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Nome UNSPSCCeramic bricks
    • Codice UNSPSC30131602
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 19 11
    • Titolo OmniClassCommon Bricks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION