Pubblica i tuoi prodotti
Superenva 7 triple acustic brick

Superenva 7 triple acustic brick

This brick is a Category P ceramic masonry unit specifically engineered for use in protected masonry structures. It is highly effective for interior partitioning and exterior walls requiring high performance in acoustic insulation, thermal efficiency, and fire resistance. The unit is designed for application with thin-layer mortar joints.
Voce di capitolato
    • Tipo de producto: Ladrillo cerámico (Pieza P).
    • Dimensiones: 400 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 200 mm (Alto).
    • Configuración: Grupo G4.
    • Resistencia a la compresión: 7 N/mm² (Pieza de Categoría II).
    • Reacción al fuego: Euroclase A1.
    • Conductividad térmica: 0,290 W/mK.
    • Densidad aparente: 1040 Kg/m³.
    • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
    • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
    • Product Type: Ceramic brick (Unit P).
    • Dimensions: 400 mm (L) x 70 mm (W) x 200 mm (H).
    • Configuration: Group G4.
    • Compressive Strength: 7 N/mm² (Category II unit).
    • Reaction to Fire: Euroclass A1.
    • Thermal Conductivity: 0.290 W/mK.
    • Gross Dry Density: 1040 Kg/m³.
    • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
    • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSUPERENVA_7_TRIPLE_ACUSTICO
  • Famiglia di prodottoBuilding materials
  • Gruppo di famigliaBricks
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-03-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)200
  • Larghezza (mm)70
  • Profondità (mm)400
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 19 11
  • Titolo OmniClassCommon Bricks