Pubblica i tuoi prodotti
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6
Hollow brick SUPERMAHON 6

    Hollow brick SUPERMAHON 6

    Masonry consisting of 6 cm thick, small format single hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    Voce di capitolato
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 6. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 715kg/m3. Minimum mass 3.900 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 60 x 200. 10 units m2.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSUPERMAHON_6
    • Famiglia di prodottoBuilding materials
    • Gruppo di famigliaBricks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCCeramic bricks
    • Codice UNSPSC30131602
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Numero OmniClass23-13 21 19 11
    • Titolo OmniClassCommon Bricks
    • Codice CSI UniFormat IIC10
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION