Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Unique ref.: A6257
Produttore: Ceramica Dolomite
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Bath-Shower Mixers
Data di pubblicazione: 2018-12-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 1.79

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Vasche & Spa
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Descrizione: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Descrizione: Bath manual water supply sets
NBS Reference Codice: 35-06-07
NBS Reference Descrizione: Bath Water Supply Fittings
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nome Valore
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®