uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

BASE RENOVATION SET F. SHR/B-IN/A1301NU

Unique ref.: A6729
Produttore: Ceramica Dolomite
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Shower mixers
Data di pubblicazione: 2018-12-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Base-Set di rinnovo incasso doccia.

Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 0.34

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L8212
Uniclass 1.4 Descrizione: Fittings
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Mixers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Descrizione: Shower manual water supply sets
NBS Reference Codice: 35-06-82
NBS Reference Descrizione: Shower Mixers
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valore
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Brass

BIMobject®