Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

BASE RENOVATION SET F. BSH/B-IN/A1301NU

Unique ref.: A6730
Produttore: Ceramica Dolomite
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Bath-Shower Mixers
Data di pubblicazione: 2018-12-05
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Base-Set di rinnovo incasso vasca/doccia.

Set di rinnovo incasso vasca/doccia. Permette di sostiure precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 0.5

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Vasche & Spa
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L8212
Uniclass 1.4 Descrizione: Fittings
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Descrizione: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Descrizione: Bath manual water supply sets
NBS Reference Codice: 35-06-07
NBS Reference Descrizione: Bath Water Supply Fittings
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nome Valore
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Brass

BIMobject®