Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Unique ref.: B0140
Produttore: Ceramica Dolomite
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Shower mixers
Data di pubblicazione: 2018-12-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 1.97

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Docce
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L8212
Uniclass 1.4 Descrizione: Fittings
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Mixers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Descrizione: Shower manual water supply sets
NBS Reference Codice: 35-06-82
NBS Reference Descrizione: Shower Mixers
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valore
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Brass

BIMobject®