Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Unique ref.: B5113
Produttore: Ceramica Dolomite
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Basin Mixer
Data di pubblicazione: 2018-12-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Materiale principale: Brass
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 1.55

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L7212
Uniclass 1.4 Descrizione: Washbasins
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Descrizione: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Descrizione: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Codice: 35-79-95
NBS Reference Descrizione: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valore
Material Brass

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved