Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Unique ref.: J0403
Produttore: Ceramica Dolomite
Famiglia prodotto: Sanitary
Gruppo prodotto: Washbasin
Larghezza (mm): 670
Altezza (mm): 800
Profondità (mm): 590
Data di pubblicazione: 2018-12-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:
Peso netto (kg): 18.59

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Ripiani
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L72331
Uniclass 1.4 Descrizione: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Descrizione: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Descrizione: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Codice: 35-79-42
NBS Reference Descrizione: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
Numero OmniClass: 23-31 13 00
Titolo OmniClass: Sinks
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved