Pubblica i tuoi prodotti
Wash

Wash

Dalla famiglia Miniwash e Monowash nasce Wash, una vasca dalle dimensioni contenute e dal massimo comfort, grazie alla parete di fondo particolarmente inclinata. Anche questa vasca è realizzata in Pietraluce, materiale di grande solidità e di facile manutenzione.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMW170
  • Famiglia di prodottoSanitry
  • Gruppo di famigliaBath
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)580
  • Larghezza (mm)1700
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)170
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815