Pubblica i tuoi prodotti
Face Brick Atlas Grey Clinker

Face Brick Atlas Grey Clinker

The Klinker Atlas grey brick is a white/grey brick color through the body, its grey colour is obtained by mixing special clays fired at high temperature (1.300ºC), in this way we get a light grey colour unalterable due to its low water absorption (less than 6%)
Voce di capitolato
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x70x72, 230x110x76, 194x92x57, 287x70x156
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoATLAS-GREY
  • Famiglia di prodottoFace Brick
  • Gruppo di famigliaClinker
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)49
  • Larghezza (mm)237
  • Profondità (mm)113
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 19 13
  • Titolo OmniClassFace Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls