Pubblica i tuoi prodotti
Face Brick Cibeles White Clinker

Face Brick Cibeles White Clinker

The Klinker Cibeles white brick is a real white brick color through the body, its pure white colour is obtained by mixing especial clays at very high temperature(1.300ºC), in this way we achieve an unalterable white color during decades thanks to its low water absorption (less than 6%)
Voce di capitolato
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 230x70x72, 194x92x57, 230x110x76.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCIBELES-BLANCO
  • Famiglia di prodottoFace Brick
  • Gruppo di famigliaClinker
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)48
  • Larghezza (mm)237
  • Profondità (mm)113
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 19 13
  • Titolo OmniClassFace Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls