Pubblica i tuoi prodotti
Face Brick M8 Snow White

Face Brick M8 Snow White

the M8 snow White brick is a white/yellow brick. We apply a white engobe on the surface, the colour of the body and the colour of the engobe is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire M8 snow white brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 8%.
Voce di capitolato
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8-SNOW
  • Famiglia di prodottoFace Brick
  • Gruppo di famigliaM8
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)48
  • Larghezza (mm)236
  • Profondità (mm)112
Links
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 19 13
  • Titolo OmniClassFace Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls