Pubblica i tuoi prodotti
Face Brick M8 White

Face Brick M8 White

The M8 white brick is a white/yellow colour through body brick. Its colour is obtained mixing especial clays fired at high temperature , always guaranteeing less than 8% water absorption
Voce di capitolato
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoM8-WHITE
  • Famiglia di prodottoFace Brick
  • Gruppo di famigliaM8
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)48
  • Larghezza (mm)235
  • Profondità (mm)109
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 19 13
  • Titolo OmniClassFace Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls