Pubblica i tuoi prodotti
Face Brick Venus Brick

Face Brick Venus Brick

4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
Voce di capitolato
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVENUS-BRICK
  • Famiglia di prodottoFace Brick
  • Gruppo di famigliaGres
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)52
  • Larghezza (mm)240
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principaleBrick
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 19 13
  • Titolo OmniClassFace Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls