Barrel Roof Tile 40x20 RedBarrel Roof Tile 40x20 RedBarrel Roof Tile 40x20 RedBarrel Roof Tile 40x20 RedBarrel Roof Tile 40x20 RedBarrel Roof Tile 40x20 RedBarrel Roof Tile 40x20 RedBarrel Roof Tile 40x20 Red
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive

Barrel Roof Tile 40x20 Red

Verea Barrel Roof Tile is the result of a research and design process aimed at achieving a product with exceptional resistance over time. The durability of our Barrel Roof Tile under any weather condition is five times greater than the minimum required by the current norm. The great variety of natural finishes, made possible by the use of high quality clays, allows the harmony between the roof and the surroundings. Verea, as an expert manufacturer of a product of high quality, offers an exceptional 50 years warranty in all of its ceramic roof tiles.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocurva-40x20-roja
  • Famiglia di prodottoRoof Tile
  • Gruppo di famigliaBarrel Roof Tile
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-14
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)400
  • Larghezza (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 1.4L521
  • Descrizione Uniclass 1.4Roof tiles and slates
  • Codice Uniclass 2.0EE-20-10
  • Descrizione Uniclass 2.0Roofs
  • Codice Uniclass 2015EF_30_10
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs
  • Codice Riferimento NBS20-10
  • Descrizione Riferimento NBSRoofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 32 14
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
  • Numero OmniClass23-13 39 17 21
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilità Regionale

Africa Asia Europe North America Oceania South America
Algeria
Armenia
Albania
Anguilla
Samoa Americane
Argentina
Angola
Azerbaijan
Andorra
Antigua e Barbuda
Australia
Bolivia
Benin
Bangladesh
Austria
Aruba
Isole Cook
Brasile
Botswana
Bhutan
Bielorussia
Barbados
Stati Federati di Micronesia
Cile
Burkina Faso
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Belgio
Belize
Figi
Colombia
Burundi
Brunei
Bosnia ed Erzegovina
Bermuda
Polinesia Francese
Ecuador
Camerun
Cambogia
Bulgaria
Isole Vergini britanniche
Guam
Isole Falkland (Malvine)
Capo Verde
Cina
Croazia
Canada
Kiribati
Guiana Francese
Repubblica Centrafricana
Isola di Natale
Cipro
Isole BES
Isole Marshall
Guyana
Ciad
Isole Cocos (Keeling)
Repubblica Ceca
Isole Cayman
Nauru
Paraguay
Comore
Georgia
Danimarca
Saint Martin
Nuova Caledonia
Perù
Costa d'Avorio
Hong Kong
Estonia
Costa Rica
Nuova Zelanda
Suriname
Repubblica Democratica del Congo
India
Isole Faroe
Cuba
Niue
Uruguay
Gibuti
Indonesia
Finlandia
Curaçao
Isola Norfolk
Venezuela
Guinea Equatoriale
Giappone
Francia
Dominica
Isole Marianne Settentrionali
Eritrea
Kazakistan
Germania
Repubblica Dominicana
Palau
Etiopia
Kirghizistan
Gibilterra
El Salvador
Papua Nuova Guinea
Gabon
Laos
Grecia
Groenlandia
Isole Pitcairn
Ghana
Macau
Guernsey
Grenada
Samoa
Guinea
Malesia
Ungheria
Guadalupa
Isole Salomone
Guinea-Bissau
Maldive
Islanda
Guatemala
Timor Est
Kenya
Mongolia
Irlanda
Haiti
Tokelau
Lesotho
Myanmar (Burma)
Isola di Man
Honduras
Tonga
Liberia
Nepal
Italia
Giamaica
Tuvalu
Libia
Corea del Nord
Jersey
Martinica
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Madagascar
Pakistan
Lettonia
Messico
Wallis e Futuna
Malawi
Filippine
Liechtenstein
Montserrat
Vanuatu
Mali
Singapore
Lituania
Nicaragua
Mauritania
Corea del Sud
Lussemburgo
Panamá
Mauritius
Sri Lanka
Macedonia (FYROM)
Porto Rico
Mayotte
Taiwan
Malta
Saint Kitts e Nevis
Marocco
Tagikistan
Moldavia
Santa Lucia
Mozambico
Tailandia
Monaco
Saint-Pierre e Miquelon
Namibia
Turkmenistan
Montenegro
Saint Vincent e Grenadine
Niger
Uzbekistan
Paesi Bassi
Saint-Barthélemy
Nigeria
Vietnam
Norvegia
Sint Maarten
Congo
Afghanistan
Polonia
Bahamas
Riunione
Bahrein
Portogallo
Trinidad e Tobago
Ruanda
Iran
Romania
Isole Turks e Caicos
Sant'Elena
Iraq
Russia
Isole Vergini Americane
São Tomé e Príncipe
Israele
San Marino
Stati Uniti
Senegal
Giordania
Serbia
Groenlandia
Seychelles
Kuwait
Slovacchia
Sierra Leone
Libano
Slovenia
Somalia
Oman
Spagna
Sudafrica
Palestina
Svalbard e Jan Mayen
Sudan del Sud
Qatar
Svezia
Sudan
Arabia Saudita
Svizzera
Swaziland
Siria
Ucraina
Tanzania
Turchia
Regno Unito
Gambia
Emirati Arabi Uniti
Città del Vaticano
Togo
Yemen
Isole Åland
Tunisia
Uganda
Sahara Occidentale
Zambia
Zimbabwe
Egitto