Pubblica i tuoi prodotti
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
Pannelli acustici per soffitti CEWOOD
    CEWOOD

    Pannelli acustici per soffitti CEWOOD

    I pannelli acustici CEWOOD sono ampiamente utilizzati nella progettazione di interni di edifici pubblici e residenziali, sono ecocompatibili e innocui per la salute. Sono particolarmente adatti per le costruzioni a controsoffitto. Grazie alla loro composizione naturale e alle eccezionali proprietà, sono ampiamente utilizzati in ambienti con elevato carico acustico, dove il tempo di riverbero (riflessione) del suono e l'assorbimento del rumore sono essenziali. I pannelli non alterano le loro proprietà in ambienti con elevati livelli di umidità, assorbono l'umidità in eccesso e garantiscono un microclima piacevole.

    Mettiti in contatto con CEWOOD

    Voce di capitolato
    • Larghezza della lana di legno: 0,5, 1,0 e 1,5 mm

      Spessore del pannello: 15, 25, 35 e 50 mm

      Dimensioni: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Altre dimensioni disponibili su richiesta.

      Peso: 7-19,5 kg/m2

      Conduttività termica: λ = 0,066 W/m·K,

      Classe di sicurezza antincendio: B-s1-d0 o A2-s1-d0

      Colori: Naturale, bianco, nero, grigio o qualsiasi colore dalle cartelle RAL o NCS su richiesta.

      Coefficiente di assorbimento acustico: 0,3 - 1,0

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAcousticPanels
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2023-03-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioCemento
    • Prodotto inLettonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCSoffitto
    • Numero OmniClass23-15 19 23 11 13 15
    • Titolo OmniClassAcoustical Tile Ceilings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Nord America Africa