Pubblica i tuoi prodotti
ARIANEXT-COMPACT-M-LINK

ARIANEXT-COMPACT-M-LINK

ARIANEXT COMPACT M LINK è la nuova pompa di calore aria/acqua reversibile a tecnologia monoblocco di CHAFFOTEAUX, che garantisce la massima compattezza. Il refrigerante R-410A è racchiuso completamente nell'unità esterna, e tra l'unità esterna ed interna scorre solamente l'acqua. ARIANEXT COMPACT M LINK è in grado di riscaldare e raffrescare l'ambiente e di produrre acqua calda sanitaria con la massima efficienza anche in situazioni climatiche rigide, già A+++ Ready (A+++ è la massima classe energetica dichiarabile dal 2019 per il riscaldamento). ll sistema è equipaggiato di serie con l'innovativo Light Gateway, in grado di connettere le pompe di calore a ChaffoLink, Expert Control e sonda esterna. Nello stesso file sono disponibili 8 modelli (disponibili nelle versioni monozona e bizona):
- ARIANEXT COMPACT 40 M LINK
- ARIANEXT COMPACT 40 M 2Z LINK
- ARIANEXT COMPACT 50 M LINK
- ARIANEXT COMPACT 50 M 2Z LINK
- ARIANEXT COMPACT 70 M LINK
- ARIANEXT COMPACT 70 M 2Z LINK
- ARIANEXT COMPACT 70 M T LINK
- ARIANEXT COMPACT 70 M T 2Z LINK

Voce di capitolato
  • Pompa di calore inverter monoblocco aria/acqua per riscaldamento/raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Bollitore monoserpentino integrato nell'unità interna da 180l con superficie di scambio maggiorata per una produzione di acqua calda sempre efficiente ed estremamente veloce. Vaso d'espansione impianto da 8l sempre integrato di serie nell'unità interna. Circolatore ad alta efficienza per il massimo risparmio energetico. Altissima efficienza anche in climi rigidi e resistenze integrative a 2 stadi da 2 kW per un comfort assicurato, in ogni situazione. Sempre connessa grazie al Gateway di serie, con controllo remoto e monitoraggio dei consumi per una zona di temperatura. Gestore di sistema Sensys e sonda esterna per la termoregolazione sempre inclusi di serie. Funzione fotovoltaica per sfruttare al meglio l’energia autoprodotta. COP elevatissimo, fino a 5,15 in condizioni nominali. Estrema silenziosità, con una potenza sonora nominale dell'unità esterna fino a 58 dB(A). Funzione fotovoltaica per sfruttare al meglio l’energia autoprodotta. Per i testi di capitolato completi (per ogni versione), si rimanda al sito CHAFFOTEAUX (v. collegamenti).
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoARIANEXT-COMPACT-M-LINK
  • Famiglia di prodottoHeat Pumps
  • Gruppo di famigliaAir/Water Split Heat Pumps for Heating, Cooling and Domestic Hot Water
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)201.987
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
  • Nome UNSPSCHeat pumps
  • Codice UNSPSC40101806
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
  • Descrizione Uniclass 2015Air to water heat pumps
  • Numero OmniClass23-33 17 11 11
  • Titolo OmniClassAir Source Packaged Heat Pumps