Pubblica i tuoi prodotti
1551

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1551
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaArmchairs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-04-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)990
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principalePelle
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Descrizione Uniclass 2015Easy chairs
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numero OmniClass23-21 23 13
  • Titolo OmniClassResidential Seating
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS