Pubblica i tuoi prodotti
London

London

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
Modern chair with sharp, geometric shapes. Powder coated base complements the original character of the furniture. They fit perfectly in the interiors of private and public.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolondon
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaArmchairs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-04-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)590
  • Profondità (mm)710
Relativo a
  • Materiale principaleTappezzeria
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Descrizione Uniclass 2015Easy chairs
  • Codice CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numero OmniClass23-21 23 13
  • Titolo OmniClassResidential Seating
  • Codice CSI UniFormat IIE20
  • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS