Pubblica i tuoi prodotti
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double

    NK2NT-180 Double

    NK2NT-180 Double è una porta pieghevole a 2 strati. Grazie alla sua struttura del telaio rigida di 180 mm di larghezza è particolarmente adeguata come una grande porta esterna. La larghezza d'una porta unica può essere fino a 16 m, e l'altezza 20 m. Quando si utilizza un sistema alzante con pali di sostegno con porte multiple, la larghezza della porta è illimitata. Il modello polveroso della stanza di Double è una soluzione fantastica per le porte per le strutture di stoccaggio di materie prime negli impianti di riscaldamento, per esempio. Il tessuto della porta viene sempre UV rivestito, è anche possibile aggiungere meccanismi antiintrusione. Finestre sono disponibili per questa porta; oppure il tessuto intero può essere parzialmente traslucido.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconk2nt180
    • Famiglia di prodottoIndustrial doors, Hangar doors
    • Gruppo di famigliaNK2
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-05-05
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte industriali
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715