Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
charlottepipe/products/218cda8b-c5e1-4eaf-87c4-11580613963c
Home
Categorie
Impianto idraulico
Tubature
Floor Drain Adj Top 5in Round Grate CPVC AW 1500C
Disponibile in Stati Uniti
Charlotte Pipe and Foundry
Follow
Floor Drain Adj Top 5in Round Grate CPVC AW 1500C
3.2
(5 recensioni)
1 1/2 x 5 CPVC AW FLOOR DRAIN CPVC GRATE
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
aw1500c
Famiglia di prodotto
Fittings
Gruppo di famiglia
CPVC Fittings
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-01
Numero di versione
1
Larghezza (pollici)
1.5
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.pspipe.com/charlotte-pipe-foundry/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
PVC
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Tubature
Codice Uniclass 2015
Ac_10_40_63
Descrizione Uniclass 2015
Pipe fitting
Numero OmniClass
23-27 43 00
Titolo OmniClass
Pipe Fittings
Prodotti simili
Watts
Water Hammer Arrestors - 15M2
4.7
(
21
)
Download
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
Download
Orion
FD-3 Floor Drain with Integral Trap - Blueline Socket Fusion
5.0
(
6
)
Download
Watts
Plastic Pipe Sleeves - PS Series
Download
IPS Corporation
ProVent StackVent (Double Opening) - 3″ Stack Fitting
Download
Orion
Floor Drains Square Blueline FRPP/SS NH
Download