Pubblica i tuoi prodotti
Cable Runway Corner Bracket

Cable Runway Corner Bracket

Creates a radius for L, T or X-shaped intersections of Cable Runway formed when two or more pieces of Cable Runway are connected together with the Junction-Splice Kit (P/N 11302 or 16302) or Heavy-Duty Junction-Splice Kit (P/N 11298 or 16298).
  • Single-piece welded assembly fabricated from 3/8" x 1-1/2" x .065" (9.53 mm x 38.1 mm x 1.65 mm) wall rectangular steel tubing
  • Easy installation; brackets/hardware included

CPI Online Catalog

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocpi-cable_runway_corner_bracket
  • Famiglia di prodottoCable Trays and Horizontal Racks
  • Gruppo di famigliaCable Pathway
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-12-18
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCElemento di distribuzione
  • Codice Uniclass 2015EF_70_30
  • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Codice CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Numero OmniClass23-35 31 00
  • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution