Pubblica i tuoi prodotti
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack
Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack

    Heavy-Duty Wall-Mount Equipment Rack   


    • 12-24 roll-formed threads on 5/8”-5/8”-1/2” (15.9 mm -15.9 mm - 12.7 mm) spacing, both sides
    • Rack-mount spaces are marked and numbered
    • Made of high-strength, lightweight aluminum
    • Includes (50) #12-24 mounting screws. Black painted racks ship with black screws; other racks ship with zinc screws
    • Holds up to 350 lb (158.8 kg) when securely mounted to wall or backboard


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocpi-heavy-duty_wall-mount_equipment_rack
    • Famiglia di prodottoComputer Network Equipment
    • Gruppo di famigliaWall-Mount Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-12-18
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCNetwork cable
    • Codice UNSPSC26121609
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Numero OmniClass23-35 33 23 13
    • Titolo OmniClassVertical Electrical Racks
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution