Pubblica i tuoi prodotti
Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Heavy Duty Equipment Shelf for 3" (80 mm) Channel

Convenient for mounting large CPUs, power supplies, laser printers or any equipment requiring additional support. 19” version holds equipment up to 17.75”W x 19.8”D (450.9 mm x 503.4 mm). 23” version holds equipment up to 21.75”W x 19.8”D (552.5 mm x 503.4 mm). Made of strong, lightweight aluminum. UL Listed (19” version only). Supports up to 200 lb (90.7 kg).

CPI Online Catalog

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocpi-heavy_duty_shelf_3
  • Famiglia di prodottoComputer Network Equipment
  • Gruppo di famigliaRack Systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-09-26
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
  • Clasificazione IFCElemento elettrico
  • Nome UNSPSCNetwork cable
  • Codice UNSPSC26121609
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_72
  • Descrizione Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numero OmniClass23-35 33 23 13
  • Titolo OmniClassVertical Electrical Racks
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution