Pubblica i tuoi prodotti
Cable Runway Tail Pipe Stand

Cable Runway Tail Pipe Stand

Supports auxiliary framing or Cable Runway from the floor.
  • Material is steel


Kit consists of:
  • (1) floor flange
  • (1) appropriate length of 2" (50 mm) pipe
  • (1) pipe cap, center drilled and tapped for a 5/8- 11 threaded rod (P/N 11440, not included)
  • (3) 5/8-11 hex nuts
  • (3) 5/8 split lock washers
  • (4) 1/4-20 x 1 1/2" studs
  • (4) 1/4-20 concrete anchors
  • (4) 1/4-20 hex nuts
  • (4) 1/4 Type B washers

CPI Online Catalog

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocpi-tall_pipe_stand
  • Famiglia di prodottoCable Trays and Horizontal Racks
  • Gruppo di famigliaCable Pathway
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-12-18
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCElemento di distribuzione
  • Codice Uniclass 2015EF_70_30
  • Descrizione Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Codice CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Numero OmniClass23-35 31 00
  • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Codice CSI UniFormat IID5010
  • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution