Pubblica i tuoi prodotti
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

    Key Features and Benefits

    • Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
    • Gold color over zinc plating or painted
    • Wall mounting hardware not included
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocpi-vertical-wall-brackets
    • Famiglia di prodottoComputer Network Equipment
    • Gruppo di famigliaCable Pathway
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Collegamento in rete
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Nome UNSPSCNetwork cable
    • Codice UNSPSC26121609
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Codice CSI UniFormat IID5010
    • Titolo CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution