Pubblica i tuoi prodotti
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

  • Faucet Series: 150
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 36" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico154-acp--tub-and-shower-fitting
  • Famiglia di prodottoTub & Shower Fittings
  • Gruppo di famiglia150 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 17 19
  • Titolo OmniClassShower Head Fixtures