Pubblica i tuoi prodotti
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABMB

Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABMB

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 436
  • Finish: Matte black
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico436-abmb--manual-sink-faucet
  • Famiglia di prodottoManual Sink Faucets
  • Gruppo di famiglia436 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets