Pubblica i tuoi prodotti
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-E29-369ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-E29-369ABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 786
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
Voce di capitolato
  • Handles include color-coded index

    8" fixed centers

    8" Rigid/swing gooseneck spout

    Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM

    Vandal Proof 2-3/8" Lever handle (pair)

    Quaturn® compression operating cartridge, left-hand

    Quaturn® compression operating cartridge, right-hand

    ECAST® design provides durable cast brass construction with

    total lead content equal to or less than 0.25% by weighted

    average

    Complies with the requirements of the Buy American Act of 1933.

    CFNow! Item Ships in 3 Days

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico786-E29-369ABCP--manual-sink-faucet
  • Famiglia di prodottoManual Sink Faucets
  • Gruppo di famiglia786 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-22
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets