Pubblica i tuoi prodotti
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-mounted manual faucet with 8" centers

6" Rigid/swing gooseneck spout (GN6AJKABCP)

Pressure compensating laminar flow non-aerating outlet, 1.5 GPM (E36JKABCP)

4" Wristblade handle (pair) (317-PRJKCP)

Ceramic 1/4-turn operating cartridge, left-hand (377-XKLHJKABNF)

Ceramic 1/4-turn operating cartridge, right-hand (377-XKRHJKABNF)

8" fixed centers

Handles include color-coded index

1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser

Polished chrome

Weight: 5.125 lb

Package Dimensions: 15.88 × 10.25 × 2.62 in

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico786-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • Famiglia di prodottoManual Sink Faucets
  • Gruppo di famiglia786 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets