Pubblica i tuoi prodotti
Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP

Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP

  • Body Inlet: 3/8" Compression inlet
  • Centers: Recommended for 8" installation
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: 132-LFSTABNF thermostatic mixing valve with cold water bypass
  • Mount: Deck
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Handles include color-coded index
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8452-te64vpabcp--eyewash-with-faucet
  • Famiglia di prodottoSafety Fittings
  • Gruppo di famiglia8400 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets