Pubblica i tuoi prodotti
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

  • Body Outlet: 2.2 GPM (8.3 L/min)
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: AC
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8453-f11j-43abcpt--eyewash-with-faucet
  • Famiglia di prodottoSafety Fittings
  • Gruppo di famiglia8400 Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets