Pubblica i tuoi prodotti
Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12A-41ABCPT

Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12A-41ABCPT

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: ELR
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: Power supply from 120 VAC, 60 Hz to 6 VDC (order separately)
  • Product Category: Touchless Faucets, Ligature Resistant Plumbing Products | Behavioral Facility Solutions
  • Spray: 40 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 40 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 10 seconds.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoelr-e12a-41abcpt--touchless-faucet
  • Famiglia di prodottoTouchless Faucets
  • Gruppo di famigliaELR Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-12-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets