Pubblica i tuoi prodotti
Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-12-010

Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-12-010

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes shower head arm and wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 59" stainless steel hose, pause control, and wall hook
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosh-pb1-12-010--tub-and-shower-fitting
  • Famiglia di prodottoTub & Shower Fittings
  • Gruppo di famigliaSH Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 17 19
  • Titolo OmniClassShower Head Fixtures