Pubblica i tuoi prodotti
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.75 GPM hand spray with pause control; two 34" stainless steel hoses with Auto-Drain™
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Thermostatic/pressure balancing with Auto-Drain™
  • Valve: 1920-VONF thermostatic/pressure balancing tub and shower valve
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosh-tp5-00-070--tub-and-shower-fitting
  • Famiglia di prodottoTub & Shower Fittings
  • Gruppo di famigliaSH Series
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-30
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 17 19
  • Titolo OmniClassShower Head Fixtures