Pubblica i tuoi prodotti
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table

    Trio – Coffee Table

    4.3 su 5 stelle4.3(120 recensioni)
    At first sight, Trio is a side table that consists of three transparent bowls overlapping one another. The opening of each bowl is covered with either a glass, metal or wood top. The shape of the bowl is suggested by a single curved line — seemingly a spectacular feat of balance, yet the result is surprisingly stable, with each shape secured to the others in two different points. This single-leg structure supports several table tops, contrasting with more traditional table designs.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTrio-Coffee_Table
    • Famiglia di prodottoLa Manufacture - Coffee Tables
    • Gruppo di famigliaNendo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)339
    • Larghezza (mm)847
    • Profondità (mm)763
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia

    Disponibilità Regionale

    Europa