Pubblica i tuoi prodotti
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
Cisa Astral Tekno PRO Cilindro
    Cisa

    Cisa Astral Tekno PRO Cilindro

    Cilindro a chiave piatta sistema brevettato
    Voce di capitolato
    • Sistema di cifratura a 10 perni. La sua forza sta nel taglio sul corpo del cilindro. In caso di tentata effrazione, avviene una rottura controllata in un punto prefissato. Di conseguenza il cuore del cilindro rimane protetto all’interno della serratura e perciò difficilmente estraibile. Ad avvenuta rottura è comunque possibile utilizzare le chiavi per aprire la porta dall’esterno. Inoltre Astral Tekno PRO è dotato di elementi all’interno del cilindro che aumentano la resistenza agli attacchi col trapano. Le chiavi di Astral Tekno PRO sono brevettate e possono essere configurate in modo da aprire tutti gli accessi di casa con una sola chiave. Elevata protezione e controllo della duplica: ottenere un duplicato chiavi è possibile solo presso CISA Tekno Center o CISA. Elevata resistenza al Bumping (percussione) grazie al dispositivo brevettato Bump Key Power (BKP). Resistenza al trapano: sistema di cifratura in acciaio temprato.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBRC010003
    • Famiglia di prodottoLocks
    • Gruppo di famigliaCylinders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)33
    • Larghezza (mm)17
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Numero OmniClass23-17 19 11 25
    • Titolo OmniClassDoor Cylinders