Pubblica i tuoi prodotti
Cisa FAST Push versione a 1 punto Maniglioni da applicare
Cisa FAST Push versione a 1 punto Maniglioni da applicare
Cisa FAST Push versione a 1 punto Maniglioni da applicare
Cisa FAST Push versione a 1 punto Maniglioni da applicare
Cisa FAST Push versione a 1 punto Maniglioni da applicare
Cisa FAST Push versione a 1 punto Maniglioni da applicare
Cisa FAST Push versione a 1 punto Maniglioni da applicare
    Cisa

    Cisa FAST Push versione a 1 punto Maniglioni da applicare

    Sistema totalmente modulare, piastre di premontaggio per il fissaggio delle chiusure supplementari, cavo di connessione flessibile per aggancio rapido delle chiusure supplementari al meccanismo centrale, chiusure supplementari ad aggancio rapido regolabili, barra con fissaggio frontale (gamma Push), cover con aggancio rapido a molla e viti di fissaggioi, design con linee più marcate e decise che sottolineano la robustezza del prodotto.
    Voce di capitolato
    • La gamma FAST è certificata in accordo alla normativa EN 1125 e marcata CE, testata con successo fino a 500.000 cicli di apertura con porta di 400 Kg, requisito doppio rispetto alla norma di riferimento. Ampia gamma di accessori intercambiabili fra le 3 gamme Push, Touch e Push Pad, disponibile versione tagliafuoco. Prodotto facilmente reperibile nel caso di manutenzione come previsto dal D.M. 10 Marzo 1998
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBRC010062
    • Famiglia di prodottoLocks
    • Gruppo di famigliaExit
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori