Pubblica i tuoi prodotti
Cisa D8200 Chiudiporta
Cisa D8200 Chiudiporta
    Cisa

    Cisa D8200 Chiudiporta

    Chiudiporta a scomparsa con braccio a slitta ed azionamento a camme
    Voce di capitolato
    • Chiudiporta da incasso conforme alla Norma Europea EN 1154 con corpo monoblocco multiforza 2-4 per porte da 850mm a 1100mm e fino a 80kg per porte a partire da 44mm di spessore. Modello marcato CE adatto per applicazioni su porte tagliafoco fino a 950 mm per 60 Kg di peso. Corpo in alluminio estruso, meccanismo a camme per apertura agevolata. Valvole di regolazione con dispositivo termostatico. Braccio a slitta in acciaio. Regolazi de forza di chiusura EN 2-4, Regolazione velocità di chiusura da 120° a 7°. Regolazione colpo finale nell’ultimo tratto (7°). Regolazione arresto meccanico. Opzionale, Disponibile versione con braccio con arresto.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBRC010071
    • Famiglia di prodottoLocks
    • Gruppo di famigliaDoor closers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Nome UNSPSCLock sets
    • Codice UNSPSC46171503