Pubblica i tuoi prodotti
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display

    LG Cisco Optimized 49" UHD - Single Display

    The new Ultra HD large display,  UH5C Series supports displaying Ultra HD content as well as a divided content layout to show up to 4 split images on one screen. Its benefit enables you to create various formats of content to deliver commercial message effectively. Also, it is enhanced in content management. With embedded basic content templates, you can create and edit content simply and quickly on your mobile device or signage display.

    Key Features

    • Brightness(Typ.) : 500 cd/m²
    • Bezel : 11.9 mm (T), 12.4 mm (L/R), 15.5 mm (B)
    • Depth : 38.6 mm
    • Interface : HDMI / DVI / DP / RGB / RJ45 / IR / RS232C / SD Card / USB


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocisco-lg-49-display-single
    • Famiglia di prodottoVideo Conferencing
    • Gruppo di famigliaTelePresence
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCVideoconferencing systems
    • Codice UNSPSC45111902
    • Codice Uniclass 2015Ss_75_10_21_88
    • Descrizione Uniclass 2015Telecommunications systems
    • Codice CSI MasterFormat 201427 41 16.29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • Numero OmniClass23-37 00 00
    • Titolo OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment