Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

SYNCHRONE

Unique ref.: cle-syn-2
Produttore: Clestra
Famiglia prodotto: Internal partitions
Gruppo prodotto: Relocatable partitions
Profondità (mm): 83
Data di pubblicazione: 2016-06-01
Numero edizione: 2
Tipo: Montaggio (oggetti multipli)
Download (4)
The Synchrone partition is a metal or glazed partition which is monobloc, movable and modular. The size of the standard panels (600, 675 or 750 mm) makes them easier to install. As the junction fixing system is embedded into the panel, a pencil line vertical joint is achieved. The solid and glazed panels, along with the doorsets all are interchangeable.
Visit us www.clestra.com


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Pareti - Partizioni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Panels or paneling
Codice UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Codice: JK30
Uniclass 1.4 Descrizione: Panel partitions
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descrizione: Panel Partition Systems
NBS Reference Codice: 25-12-65
NBS Reference Descrizione: Panel Partition Systems
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France

BIMobject®