Pubblica i tuoi prodotti
Cleveland Range 3 Gallon Table Top Electric Kettle

Cleveland Range 3 Gallon Table Top Electric Kettle

CLEVELAND, electric Steam kettle (boiling pan), Table Type, self-contained, tilting. 2/3 steam jacketed, type 304 Stainless Steel kettle and supports. Jacket rated at 50 psi (3.5 Bar) with Safety Valve, Permanently filled Steam Jacket, Splash Proof Solid State Temperature (±1° C) and Safety Control System in plug-in Module including L.E.D. indicators. Marine Lock. Optional Lift Off Cover, Hot & Cold Water Faucet and ST 28 Equipment Stand

As Featured On Amazon.com

Voce di capitolato
  • Weight

    • 180 lb
    • 81.6 kg

    Power Input Type

    • Electric

    Primary Power Input

    • 208-240 V x 60 Hz x 3 PH
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCleveland-Range-KET-3-T-Table-Type-Electric-Steam-Kettle
  • Famiglia di prodottoSteam Jacketed Kettles
  • Gruppo di famigliaTable Top Models
  • TipoDocumentazione (solo informazioni)
  • Data di pubblicazione2019-03-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Nome UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Codice UNSPSC52
  • Codice CSI MasterFormat 201411 44 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Food Cooking Equipment
  • Numero OmniClass23-21 21 13
  • Titolo OmniClassCommercial Food Cooking Equipment

Disponibilità Regionale

Nord America
Stati Uniti